Termékek közzététele
Storax BV floor hatch BVS-250
Storax BV floor hatch BVS-250
    Storax B.V.

    Storax BV floor hatch BVS-250

    Type BVS-250 | Heavy-duty steel floor hatch, odor- and watertight, with a high breaking load of 250 kN (EN 124).
    Specifikáció
    • Type BVS-250 | Heavy-duty steel floor hatch, odor- and watertight, with a high breaking load of 250 kN (EN 124). Constructed from 2 mm cold-formed steel with internal reinforcement using twisted steel wire, and additional reinforcement extending 10 cm into the shaft. Installation height: 75 mm, tray depth: 50 mm. To be filled with concrete C35/45. Hot-dip galvanized and fitted with a chemical-resistant seal. Easy to open and close using hex bolts. Supplied complete with all accessories and clear installation manual. Sizes: BVS-250 55 (500x500 mm), 66 (600x600 mm), 88 (800x800 mm), 106 (1000x600 mm), 110 (1000x1000 mm).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbvs-250
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek

    Termék elérhetősége

    Európa
    Hollandia