Termékek közzététele
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-HF

    ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area.
    Specifikáció
    • ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variable louvre pitch from 50–100 mm possible with holders ST-050-13/14. Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/12 (50 mm pitch), ST-050-13/14 (variable). Pre-mounted on support profile. Max. span 1050 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 50 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóst-050-hf
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-07-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa
    Hollandia