Termékek közzététele
Storax Louvre Wall ST-050-IM2
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%
Specifikáció
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóst-050-im2
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2025-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

Termék elérhetősége

Európa
Hollandia