Termékek közzététele
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Two-Leaf)

    An efficient raisable sliding window for large open spaces. System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces.
    Specifikáció
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s170e2
    • TermékcsaládSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • TermékcsoportSTRUGAL S170E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország