Termékek közzététele
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)
    Strugal

    STRUGAL S30 VERTICAL GLASS (Sliding Glass Closure)

    3.6/5 csillag3.6(8 vélemény)
    The secret of absolute transparency. Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. It improves interior energy and acoustic efficiency. Installation does not require masonry work.
    Specifikáció
    • • Fully glazed closure without vertical profiles that gives absolute transparency without producing any aesthetic impact on the façade. • A product that adapts to any need, fully tailor-made that does not require any masonry work during installation. • Up to 22 dB acoustic reduction. • It improves energy efficiency because of the chamber produced between the sliding glass closure and the dwelling windows. • Tempered security glass. * Closure options, sliding outwards, inwards, to left and/or right.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s30
    • TermékcsaládCerramientos Deslizantes de Vidrio
    • TermékcsoportS30 VERTICAL GLASS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország