Termékek közzététele
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
    An optimal solution for large openings. Straight line design and 48 mm frame enabling opening of large spaces given that there is no limitation to the number of leaves. The booklet mechanism of moving leaves enables completed opening of the window.
    Specifikáció
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s47_5folding
    • TermékcsaládSistemas Practicables
    • TermékcsoportSTRUGAL S47
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Folding windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország