Termékek közzététele
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
STRUGAL S52CR (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52CR (Curtain Wall)

    The ideal option for contemporary design façades. A structure consisting of uprights and cross members connected together by means of specially designed parts. This wall provides guaranteed thermal insulation with various drainage and ventilation options.
    Specifikáció
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstrugal_s52cr
    • TermékcsaládFachadas Ligeras
    • TermékcsoportSTRUGAL S52
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Portugália
    Marokkó
    Spanyolország