Termékek közzététele
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

Handrail HS.34 with handle diameter 34 mm, made entirely of AISI 304 stainless steel with brushed finish, complete with end caps, curves and brackets with strong hold even on double sheet plasterboard.

Specifikáció
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstainless-steel-handrail-hs34
  • TermékcsaládHandrail
  • TermékcsoportHS34
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)114
  • Szélesség (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
  • IFC besorolásKorlát
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_07
  • Uniclass 2015 leírásBarrier rails
  • OmniClass szám23-17 25 13
  • OmniClass névHandrails
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia