Termékek közzététele
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

The body is made of metal for high durability.
Designed for use on large doors due to its strong push force.
The plastic part is flame resistant and compliant with the UL94V-0 standard.
The magnet part has an allowance of 1.5° on each side to catch the strike plate correctly. This helps the magnet to adjust even if there is a slight misalignment.
The screws for the mounting plate are designed to be hidden from view.
For overlay doors, please make sure there is correct clearance between the door and side board as shown in the drawings below.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóML-ZN80
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-24
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből