Termékek közzététele
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON
FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    FLUSH SLIDING DOOR SYSTEM / MonoFlat UNISON

    Flush door system with two-way damper, for doors up to 70kg.

    — Limited number of parts for easy installation.

    — The two-way damper allows doors to be both opened and closed softly.

    — No bottom rail or floor groove is necessary.

    — Improved adjustments for a perfect result.

    — Doors will be flush with walls when closed.

    — Door can be pushed open and no handle is necessary on the door front.

    Specifikáció
    • Width:800-1200 mm

      Height:Max.2700 mm

      Thixkness:30-40 mm

      Weight(MFU1200-40):20-40 kg

      Weight(MFU1200-70):40-70 kg

      Adjustment

      Depth: ±4 mm

      Height: ±4 mm

      Application

      Walk-in closets, hidden rooms, shop storage space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMFU1200
    • Termékcsaláddoor
    • Termékcsoportsliding door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware