Termékek közzététele
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Damper equipped for soft and silent closing at the end (certain models only).
    Surface mounted for faster installation: No boring required on door.
    Easy door installation: simply hang the door onto the rollers.
    Each model passed 200,000 open and close cycles in a private test.

    Specifikáció
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFD80-H_DSC_MK_US
    • TermékcsaládSliding Door Systems
    • TermékcsoportSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCink
    • Másodlagos anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 19 11 21 19
    • OmniClass névDoor Latches