Termékek közzététele
Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna
Sunlighten

Amplify IV - Full-Spectrum Infrared Sauna

Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This four-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
Specifikáció
  • EXTERIOR Width: 80.4" Depth: 56.2" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT 921 lbs. HEATERS 8 Far Infrared 4 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3900W 16.25A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamplify-iv
  • TermékcsaládSauna, Steam Systems
  • TermékcsoportFull Spectrum Infrared Sauna Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)77.7
  • Szélesség (hüvelyk)80.4
  • Mélység (hüvelyk)56.2
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (font)921
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Szaunák és Gőzfürdők
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 24 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSaunas
  • OmniClass szám23-19 31 15 17
  • OmniClass névSaunas