Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
suntech/products/78a766c3-6c98-4391-ba93-cfbc2fe8537d
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Tető
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
SUNTECH ซันเทค
Követés
Suntech Roof Metal Sheet SPU-20-800
It is a low-cost, suitable for small houses and factories, but is much better in heat and sound insulation.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-20-800
Termékcsalád
Roof
Termékcsoport
Metal Sheet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-03-22
Verziószám
1
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
20
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Gyártás helye
Thaiföld
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Tető
Hasonló termékek
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Letöltés
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Letöltés
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Letöltés
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Letöltés
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Letöltés