Termékek közzététele
Louver Doors - False Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - False Louver Effect

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósupadoors-louver-false
  • TermékcsaládDoor
  • TermékcsoportLouver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 15
  • OmniClass névWood Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors