Termékek közzététele
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
    False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLouver_Doors_False_Louver
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportLouver Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStile and Rail Wood Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika