Termékek közzététele
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Archivált

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    Specifikáció
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUV-FUNDO-MLI
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportPaint Complements & Others
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)172
    • Szélesség (mm)166
    • Mélység (mm)197
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)5.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 leírásAcrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17 15
    • OmniClass névFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes