Termékek közzététele
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
Suvinil Sparkling Effect
    Suvinil
    Archivált

    Suvinil Sparkling Effect

    For a light shine, Suvinil Sparkling Effect gets your wall a distinctive finish, which helps to correct minor wall imperfections. It is a product that contains in its formulation mineral crystals that reinforce the finish with a sparkling effect, offering sophistication to your space. Fast drying, great adherence and homogeneity.
    Available Sizes and Yields:
    Can 28kg: up to 13 m²/coat;
    Can 25kg: up to 11 m²/coat;
    Gallon 5,6kg: up to 2,6 m²/coat

    Specifikáció
    • Role: Provide sparkling effect on masonry surfaces in general.
      Indicated Area: Interior and Exterior;
      Finishing: Texture;
      Quality: Premium;
      Yield: 13 m2 /coat (28 Kg)

      Surfaces: Indicated for texturing external and internal surfaces of plaster, concrete blocks, apparent concrete, putties, fiber cement or over emulsion paints in general

      Pre-Application Products: Suvinil Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Wall Preparing Primer (for repainting on weak surfaces such as chalked paints). Suvinil Exterior/Interior Putty for surface levelling.

      Granularity: 3/3

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSUV-TEXTURA-BRI
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)348
    • Szélesség (mm)235
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)28.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 leírásPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes