Termékek közzététele
Base Cabinet
Svane Køkkenet

Base Cabinet

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom- and wardobe solutions.

Specifikáció
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbase-cabinet
  • TermékcsaládSvane Køkkenet
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)581
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagMDF
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok

Termék elérhetősége

Európa
Dánia