Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
svedbergs/products/520e97a3-7059-4d10-bbfc-7158e93e1b55
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
Electric Element Erica 300W
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Svedbergs
Követés
Electric Element Erica 300W
Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Mirror cabinet or spegelskåp
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Erica-elpatron
Termékcsalád
Accessories
Termékcsoport
Towel Drier
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2020-03-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
490
Szélesség (mm)
60
Mélység (mm)
150
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.svedbergs.com/products/heated-towel-rails/electric-element-erica-300w/
Szerelési útmutató
https://www.svedbergs.se/globalassets/import/documents/118/118061.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás
Felszerelési elem
Uniclass 2015 kód
Pr_65_54_95_70
Uniclass 2015 leírás
Radiator valves
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Letöltés
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Letöltés
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Letöltés
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Letöltés
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Letöltés
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Letöltés