A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Egyedi azonosító: ForsaHornVikFast70x90
Gyártó: Svedbergs
Termék család: Forsa
Termék csoport: Showers
Szélesség (mm): 700
Magasság (mm): 1980
Mélység (mm): 925
Publikálás dátuma: 2017-11-28
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
NBS Reference Kód: 35-06-79
NBS Reference Leírás: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Shower Doors
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Név Érték
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Glass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.