Termékek közzététele
Poem 60x35 1L
Svedbergs

Poem 60x35 1L

Poem vanity unit 60x35cm with 1 drawer. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPoem60x351L
  • TermékcsaládPoem
  • TermékcsoportBadrumsmöbler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)570
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás