Termékek közzététele
Shower screens 180 Corner shower 88
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 88

4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

Has one opening door. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-88_shower
  • Termékcsalád180
  • TermékcsoportShower Screen
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország