Termékek közzététele
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Specially designed for high traffic zones, Acierflam doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    Specifikáció
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacierflam-bp2v
    • TermékcsaládPortes coupe-feu vitrées
    • TermékcsoportBP2V
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 31
    • OmniClass névFire Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Dél-Amerika Észak-Amerika Óceánia Afrika