Termékek közzététele
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Specifikáció
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaluprotec-pa1v
  • TermékcsaládPortes coupe-feu vitrées
  • TermékcsoportPortes automatiques
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névAutomatic doors
  • UNSPSC kód30171510
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 73
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Metal Fire Doors
  • OmniClass szám23-17 11 31
  • OmniClass névFire Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Dél-Amerika Észak-Amerika Óceánia Afrika
Franciaország
Francia Guyana
Guadeloupe
Francia Polinézia
Réunion
Martinique