A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Exterior Door Character Beat ECO

Egyedi azonosító: ext_char_beat_eco_os
Gyártó: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Character
Publikálás dátuma: 2018-06-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the ECO feature you will have a sustainable, low energy door made of recyclable and traceable natural material to meet high demands for sustainability.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Doors
OmniClass szám: 23-17 11 15
OmniClass cím: Wood Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Door Frame Material Wood
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Wood

BIMobject®