Termékek közzététele
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2R Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS2R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Specifikáció
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóext_door_SDE4210_GS2R_single
    • TermékcsaládExterior doors
    • TermékcsoportHP SDE4210
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-03
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Norvégia
    Svédország