A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Exterior Door Character Beat Double (inswing)

Egyedi azonosító: ext_door_beat_is_double
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Character
Publikálás dátuma: 2019-12-04
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 25-30-20-20
NBS Reference Leírás: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®