A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Exterior Door Character Beat RC3 - Burglary Resistant

Egyedi azonosító: ext_door_beat_rc3_os
Gyártó: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Character
Publikálás dátuma: 2020-11-13
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (3)
Character is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys. With the RC3 feature , you get a very safe and burglar-proof product without having to compromise on design.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Doors
OmniClass szám: 23-17 11 15
OmniClass cím: Wood Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®