A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Exterior Door Cottage Ganges

Egyedi azonosító: ext_door_ganges_cottage_ow
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Cottage
Publikálás dátuma: 2015-06-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Ganges Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Doors
OmniClass szám: 23-17 11 15
OmniClass cím: Wood Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®