Egyedi azonosító: | ext_door_hudson_os |
---|---|
Gyártó: | SWEDOOR JELD-WEN |
Termék család: | Exterior doors |
Termék csoport: | Function |
Publikálás dátuma: | 2015-06-25 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=55... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Technikai leírás: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_hudson_os
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Glass |
Tervezés helye: | Sweden |
Gyártás helye: | Latvia |
BIMobject kategória: | Ajtók - Ajtókészletek |
---|---|
IFC besorolás: | Door |
UNSPSC név: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Leírás: | Doorsets |
NBS Reference Kód: | 59-23 |
NBS Reference Leírás: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Wood Doors |
OmniClass szám: | 23-17 11 15 |
OmniClass cím: | Wood Doors |
CSI UniFormat II kód: | B2030 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
BIMobject®