A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Exterior Door Classic Ives Double

Egyedi azonosító: ext_door_ives_os_double
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: Classic
Publikálás dátuma: 2015-06-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Latvia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Doors
OmniClass szám: 23-17 11 15
OmniClass cím: Wood Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®