Termékek közzététele
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single

    The 4210 Exterior steel security door RC4 is a solid door without glass openings. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Specifikáció
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Burglary: RC4 Corrosion: C3
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóext_door_SD4210_RC4_single
    • TermékcsaládExterior doors
    • TermékcsoportHP SDE4210
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors