A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Steel Door SDE4210 GS1M - Single

Egyedi azonosító: ext_door_SDE4210_GS1M_single
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Exterior doors
Termék csoport: HP SDE4210
Publikálás dátuma: 2016-10-03
Verziószám: 4
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
The Steel door SDE 4210 GS1M is a solid door with glass opening. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD32). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Estonia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Metal Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 13 15
OmniClass cím: Steel Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®