Termékek közzététele
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Double - Interior

    4.4/5 csillag4.4(8 vélemény)
    Compact is a modern panel door with clean lines. The panels are formed in one piece without seams, and the door is built around a massive sound-insulating core that gives an exclusive impression. Compact is designed for residential and similar usage. All doors in this range are also offered as sliding doors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_compact_double
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportCompact
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Norvégia
    Svédország