A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Egyedi azonosító: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Gyártó: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Termék család: Interior doors
Termék csoport: HP Security
Publikálás dátuma: 2015-06-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®