Termékek közzététele
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Equal

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_SD4210_GS1L_double_E
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportHP SD4210
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-30
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 névStainless-Steel Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors