Termékek közzététele
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Interior- Single

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1R. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_SD4210_GS1R_single
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportHP SD4210
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-30
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 névStainless-Steel Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors