A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

Egyedi azonosító: int_door_SD4210_GS2R_single
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Interior doors
Termék csoport: HP SD4210
Publikálás dátuma: 2016-09-30
Verziószám: 4
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Estonia

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Stainless-Steel Doors
OmniClass szám: 23-17 11 13 15
OmniClass cím: Steel Doors
CSI UniFormat II kód: C1020
CSI UniFormat II cím: Interior Doors

BIMobject®