Termékek közzététele
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóint_door_sliding_int_unique
  • TermékcsaládInterior doors
  • TermékcsoportUnique
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország