Termékek közzététele
Interior Door Stable Double
Interior Door Stable Double
Interior Door Stable Double
    SWEDOOR

    Interior Door Stable Double

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage. All doors in this series are offered also as sliding doors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóint_door_stable_double
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportStable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715