Termékek közzététele
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóint_glass_wall_profile2
  • TermékcsaládInterior doors
  • TermékcsoportHP Glass Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 11
  • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Timber Curtain Walls
  • OmniClass szám23-13 33 27 11
  • OmniClass névCurtain Walls