Termékek közzététele
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
Interior Door Charisma D100 GW13 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D100 GW13 Single

    "Charisma" is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D100 resembles the texture of a brick wall and the look and feel is different from traditional solutions. With its high finish and environmental friendly construction, it takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinterior_door_charisma_d100_gw13_single
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportCharisma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715

    Termék elérhetősége

    Európa