A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Egyedi azonosító: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Gyártó: SWEDOOR JELD-WEN
Termék család: Interior doors
Termék csoport: Superior Format
Publikálás dátuma: 2018-12-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Denmark

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Leírás: Doorsets
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Név Érték
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.