Termékek közzététele
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal

    Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Tid is a range of doors within the SUPERIOR collection. The design of these doors gets the inspiration from the Art Deco style with focus on elegance and function.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinterior_door_superior_tid_7421_double_unequal
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportSuperior Tid
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors