Termékek közzététele
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
    • TermékcsaládExterior doors
    • TermékcsoportBalcony
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagEPS
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors