Termékek közzététele
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítójw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • TermékcsaládExterior doors
  • TermékcsoportFunction
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagEPS
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeLettország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors