A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Egyedi azonosító: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
Gyártó: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Termék család: Interior doors
Termék csoport: HP Sliding
Publikálás dátuma: 2020-11-19
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Ajtók - Tolóajtók
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Leírás: Sliding door and partition sets
NBS Reference Kód: 59-23-77
NBS Reference Leírás: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass szám: 23-17 11 15 25
OmniClass cím: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II kód: C1020
CSI UniFormat II cím: Interior Doors
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®