Termékek közzététele
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P50). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. Except unclassified demands this particular version also covers fire-demand E60.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • TermékcsaládInterior doors
    • TermékcsoportHP SD4220
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-11-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors