Termékek közzététele
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
    Syspal Ltd

    Stainless Steel Kennels

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
    We design and produce what we consider to be the kennel system on the market with every conceivable option. High quality doors, fittings and finishing’s. These can be branded or named as required. TECHNIK O2 Therapy doors, designed for specific rehabilitation needs. Slide out Kennel divider, to allow multi use of the double sized kennels. Either for large patients, or divided for two individual units. Electrical service rails, ideal for use with all kennels, contained for safety against fluid Mobile base options, static frames or built in skirting depending on requirements. Top and end panels are available to secure insulation, and finish the kennel bank off around the framework.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKennel
    • TermékcsaládKennels
    • TermékcsoportKennel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - Laboratóriumi felszerelések
    • Uniclass 2015 kódEn_35_90
    • Uniclass 2015 leírásAnimal medical, health, welfare and funerary entities