Termékek közzététele
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Archivált

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSinkDysonHandDryer
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportC/W Dyson
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1356
    • Szélesség (mm)593
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin spouts